Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SPT-YSD-100SOZ |
SPT-YSD-125SOZ |
SPT-YSD-147SOZ |
SPT-YSD-165SOZ |
SPT-YSD-190SOZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Maximum rotation speed used (rpm) | Compatible Model | Metal cuttings Guard Board | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.90 € | 1 | 10 giorni | 100 | 1.1 | 32 | 13,000 | Collection | NA | 4534587 506007 | ||
25.08 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 125 | 1.5 | 40 | 10,000 | Collection/Circular Saw | NA | 4534587 506014 | ||
27.12 € | 1 | 5 giorni | 147 | 1.5 | 52 | 6,000 | Round | Available | 4534587 500227 | ||
27.22 € | 1 | 6 giorni | 165 | 1.5 | 52 | 6,000 | Round / S / Tabletop | Available | 4534587 500203 | ||
27.12 € | 1 | 5 giorni | 190 | 1.5 | 52 | 6,000 | Round / S / Tabletop | Available | 4534587 500210 |
Loading...
work material | Ferro | Center bore diameter(mm) | 20 | Adaptable cutting material | Wood, Laminated Wood, Steel, Aluminum PVC Pipe |
---|---|---|---|---|---|
Coat | White Fluorine Coating | Slit | 4P |
Configura
Stock
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Maximum rotation speed used(rpm)
Compatible Model
Metal cuttings Guard Board
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali