Morsa fissa, con piano rotante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4977292221627

Codice componente
4977292221627
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

94.91 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Port opening(mm) 75 Mouth Width(mm) 100 Mouth Depth(mm) 45
Application Fixed during metalworking and repair work. Function 1 Ideal for home garages and work places. Function 2 Workability has been improved with a rotary table.
Function 3 Anvil is included. Product Width(mm) 250 Product Height(mm) 135
Product Depth(mm) 100 Product Weight(g) 4500 Weight(g) 4100
Size(mm) Anvil surface : 25X40

Si trova sulla pagina di Morsa fissa, con piano rotante, il codice articolo è il seguente: 4977292221627.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4977292221627.

Supporto tecnico