Chiave a cricchetto doppia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ERS-1719
ERS-1721
ERS-1921
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)

13.88 €

1 Disponibile 6 giorni 17×19

13.88 €

1 Disponibile 6 giorni 17×21

24.04 €

1 6 giorni 19×21

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave curva su un lato Ratchet mechanism Disponibile Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Articolo singolo Details Type Short Application Assembly/disassembly of scaffolding for building work.
Function 1 Chrome Plating + Clean Polished Finish. Function 2 Excellent durability at breaking loads of 400 Nm or above. Hardness HRC45~48
Material Carbon tool steel Finish Chrome Plating + Polished Finish Notes 1 Do not use the tool for purposes other than those for which it is intended. Use tools that match the sizes of bolts and nuts.
Notes 2 Do not use as a hammer replacement. Notes 3 Please use a safety rope or other drop prevention during elevated work use. Product Width(mm) 40
Product Height(mm) 245 Product Depth(mm) 50 Product Weight(g) 430

Supporto tecnico