Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Geartech (reversibile)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4977292256407
4977292256414
4977292256421
4977292256438
4977292256445
4977292256452
4977292256469
4977292256476
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Product Width
(mm)
Product Depth
(mm)
Mass
(g)
Application Function 1 Function 2 Function 3 Notes 1 Notes 2 Notes 3 Number of Gears Specification 1 Material

9.54 €

Disponibile 7 giorni 1358181040For hexagon bolt/nut tightening and loosening work.Workability is outstanding even in confined spaces where wrench swing movement is restricted.The left/right rotation switch can be easily operated with one finger.Final tightening is possible.Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening.Do not hit with a hammer, etc. for added impact.Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.60 Threads (6-Degree Feed Angle)Includes Left-Right Switching LeverChrome Vanadium Steel

10.21 €

Disponibile 7 giorni 15910201060For hexagon bolt/nut tightening and loosening work.Workability is outstanding even in confined spaces where wrench swing movement is restricted.The left/right rotation switch can be easily operated with one finger.Final tightening is possible.Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening.Do not hit with a hammer, etc. for added impact.Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.72 Threads (5-Degree Feed Angle)Includes Left-Right Switching LeverChrome Vanadium Steel

11.04 €

Disponibile 7 giorni 17312251580For hexagon bolt/nut tightening and loosening work.Workability is outstanding even in confined spaces where wrench swing movement is restricted.The left/right rotation switch can be easily operated with one finger.Final tightening is possible.Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening.Do not hit with a hammer, etc. for added impact.Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.72 Threads (5-Degree Feed Angle)Includes Left-Right Switching LeverChrome Vanadium Steel

11.88 €

Disponibile 7 giorni 180132715100For hexagon bolt/nut tightening and loosening work.Workability is outstanding even in confined spaces where wrench swing movement is restricted.The left/right rotation switch can be easily operated with one finger.Final tightening is possible.Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening.Do not hit with a hammer, etc. for added impact.Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.72 Threads (5-Degree Feed Angle)Includes Left-Right Switching LeverChrome Vanadium Steel

12.22 €

Disponibile 7 giorni 190143015120For hexagon bolt/nut tightening and loosening work.Workability is outstanding even in confined spaces where wrench swing movement is restricted.The left/right rotation switch can be easily operated with one finger.Final tightening is possible.Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening.Do not hit with a hammer, etc. for added impact.Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.72 Threads (5-Degree Feed Angle)Includes Left-Right Switching LeverChrome Vanadium Steel

13.22 €

Disponibile 7 giorni 200153215140For hexagon bolt/nut tightening and loosening work.Workability is outstanding even in confined spaces where wrench swing movement is restricted.The left/right rotation switch can be easily operated with one finger.Final tightening is possible.Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening.Do not hit with a hammer, etc. for added impact.Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.72 Threads (5-Degree Feed Angle)Includes Left-Right Switching LeverChrome Vanadium Steel

14.25 €

Disponibile 7 giorni 230173717200For hexagon bolt/nut tightening and loosening work.Workability is outstanding even in confined spaces where wrench swing movement is restricted.The left/right rotation switch can be easily operated with one finger.Final tightening is possible.Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening.Do not hit with a hammer, etc. for added impact.Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.72 Threads (5-Degree Feed Angle)Includes Left-Right Switching LeverChrome Vanadium Steel

15.44 €

Disponibile 7 giorni 245194018240For hexagon bolt/nut tightening and loosening work.Workability is outstanding even in confined spaces where wrench swing movement is restricted.The left/right rotation switch can be easily operated with one finger.Final tightening is possible.Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening.Do not hit with a hammer, etc. for added impact.Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.72 Threads (5-Degree Feed Angle)Includes Left-Right Switching LeverChrome Vanadium Steel

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combinazione Ratchet mechanism Disponibile Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Articolo singolo

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico