Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4977292295161
Type | Combinazione | Ratchet mechanism | Disponibile | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 233 | Width across flat dimension(mm) | 17 | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
Product Width(mm) | 36 | Product Depth(mm) | 12 | Mass(g) | 200 |
Application | For hexagon bolt/nut tightening and loosening work. | Function 1 | Workability is outstanding even in confined spaces where wrench swing movement is restricted. | Function 2 | Final tightening is possible. |
Notes 1 | Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening. | Notes 2 | Do not hit with a hammer, etc. for added impact. | Notes 3 | Do not use it for anything other than the intended purpose and applications. |
Number of Gears | 72 Threads (5-Degree Feed Angle) | Material | Chrome Vanadium Steel |
Si trova sulla pagina di Chiave a cricchetto Geartech, il codice articolo è il seguente: 4977292295161.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4977292295161.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali