Chiave combinata rapida

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4977292270502
4977292270526
4977292270595
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Product Width
(mm)
Product Depth
(mm)
Mass
(g)

4.82 €

1 Disponibile 7 giorni 135818540

5.80 €

1 Disponibile 7 giorni 1601022660

12.32 €

1 Disponibile 5 giorni 253194015240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combinazione Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Articolo singolo Application For hexagon bolt/nut tightening and loosening work. Function 1 Capable of continuous operation without plugging and unplugging.
Notes 1 Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening. Notes 2 Do not hit with a hammer, etc. for added impact. Notes 3 Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.
Material Chrome Vanadium

Supporto tecnico