Codice articolo del costruttore: SMW-06GMS
Marca: SK 11
Prezzo: 47.11 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SMW-06GMS
Type | Chiave curva a doppia estremità | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Width across flat dimension(mm) | 10×12 / 11×13 / 6×7 / 8×9 / 14×17 / 19×21 | Single Product/Set Classification | Set prodotto | Set Contents (mm) | 6×7、8×9、10×12、11×13、14×17、19×21 |
Set Contents (Items) | 6 | Application | For hexagon bolt/nut tightening and loosening work. | Function 1 | Features gunmetal surface treatment to prevent scratches. |
Function 2 | Offset wrench with the quality and durability for professionals. | Set Contents Accessories | Wrench X 6 sizes; Holder X 1. | Notes 1 | Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening. |
Notes 2 | Do not hit with a hammer, etc. for added impact. Do not use with a pipe, etc. inserted. | Notes 3 | Do not use it for anything other than the intended purpose and applications. | Features | Deep gloss, gunmetal finish offset wrench set. |
Si trova sulla pagina di Chiave offset (doppio offset), il codice articolo è il seguente: SMW-06GMS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SMW-06GMS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali