Set chiavi a brugola, tipo serramanico (set da 6 pz.)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EHK-3

Codice componente
EHK-3
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Function 1 Material 1 Material 2

7.55 €

5 giorni Fixing and loosening of regular hexagonal shaped hole bolts.With handle which is gentle on the hands.Main Body: Chrome Vanadium SteelHandle: PP+TPR Resin

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Knife-shaped Tip Type Standard Type Width across flat dimension(mm) 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 2.5
Single Product/Set Classification Set Product Set Content 2、2.5、3、4、5、6

Si trova sulla pagina di Set chiavi a brugola, tipo serramanico (set da 6 pz.), il codice articolo è il seguente: EHK-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EHK-3.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico