• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set chiavi a brugola BP SL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SLBW09ISL

Codice componente
SLBW09ISL
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension
(mm)
Width across flat dimension
(Inch)
Set Content Type Material Application Function 1 Function 2 Function 3 Notes 1 Notes 2 Notes 3 Specification 1 Specification 2

15.95 €

3 giorni -1/4 / 1/8 / 1/16 / 3/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/641/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8Inch typeSpecial Alloy Steel (SNCM+V)9 pc ballpoint semi-long hexagon bar wrench set for hexagon bolt and screw tightening.Ball point shape allows insertion into hexagon socket at an angle, even in narrow places and places with obstacles.Hard chrome plating prevents wear and rust.Made of special alloy steel for outstanding toughness and durability.Use the bolts/screws that match the size. For bolts/screws, insert completely down to the base.Do not hit with a hammer, etc. for added impact. Do not apply more torque than required.Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.Hard Chrome Plating TreatmentMedium Long

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Single Product/Set Classification Set Product
Inclination angle(Degree) Approx. 25 Set Content(Book) 9 pcs./set

Si trova sulla pagina di Set chiavi a brugola BP SL, il codice articolo è il seguente: SLBW09ISL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SLBW09ISL.

Tipologia prodotto

Codice componente
SLBW09SL
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension
(mm)
Width across flat dimension
(Inch)
Set Content Type Material Application Function 1 Function 2 Function 3 Notes 1 Notes 2 Notes 3 Specification 1 Specification 2

16.30 €

3 giorni 1.5 ~ 10-1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10Metric TypeSpecial Alloy Steel (SNCM+V)9 pc ballpoint semi-long hexagon bar wrench set for hexagon bolt and screw tightening.Ball point shape allows insertion into hexagon socket at an angle, even in narrow places and places with obstacles.Hard chrome plating prevents wear and rust.Made of special alloy steel for outstanding toughness and durability.Use the bolts/screws that match the size. For bolts/screws, insert completely down to the base.Do not hit with a hammer, etc. for added impact. Do not apply more torque than required.Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.Hard Chrome Plating TreatmentMedium Long

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico