• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set di chiavi a brugola micro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SLW07IM
SLW07M
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension
(mm)
Width across flat dimension
(Inch)
Set Content Type

4.54 €

3 giorni -0.028 / 0.035 / 0.05 / 1/16 / 3/32 / 5/64 / 7/640.028、0.035、0.05、1/16、5/64、3/32、7/64Inch type

4.11 €

Stesso giorno

Stock

0.71 ~ 3-0.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5、3Metric Type

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Standard Type Single Product/Set Classification Set Product
Product Width(mm) 40 Product Height(mm) 66 Product Depth(mm) 9
Product Weight(g) 16 Set Content(Book) 7 pcs./set

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico