• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set chiavi a brugola, set da 8 pezzi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4977292265775

Codice componente
4977292265775
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Application Function 1 Notes 1 Notes 2 Notes 3 Specification 1

7.81 €

5 giorni Special Alloy SteelTightening and loosening work for hex socket bolts / hex socket set screws.A ring type with excellent portability.Do not use if damage such as cracking, chipping, or distortion is evident. Use a size suitable for hex socket head bolts and screws.Do not apply more torque than necessary by adding a pipe, etc. Do not use it like a hammer.Do not use for any applications other than for hex socket bolts / hex socket set screws.JIS Standard Equivalent Product

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Standard Type Width across flat dimension(Inch) 5/64 / 1/16 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4
Single Product/Set Classification Set Product Product Weight(g) 120 Set Content 1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4
Set Content(Book) 8 pcs./set Type Inch type

Si trova sulla pagina di Set chiavi a brugola, set da 8 pezzi, il codice articolo è il seguente: 4977292265775.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4977292265775.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico