• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set chiavi a brugola, set da 10 pezzi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4977292265782

Codice componente
4977292265782
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension
(mm)
Width across flat dimension
(Inch)
Product Weight
(g)
Set Content Type Material Application Function 1 Notes 1 Notes 2 Notes 3 Specification 1

11.77 €

5 giorni -1/4 / 1/8 / 1/16 / 3/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/322601/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8Inch typeSpecial Alloy SteelTightening and loosening work for hex socket bolts / hex socket set screws.A ring type with excellent portability.Do not use if damage such as cracking, chipping, or distortion is evident. Use a size suitable for hex socket head bolts and screws.Do not apply more torque than necessary by adding a pipe, etc. Do not use it like a hammer.Do not use for any applications other than for hex socket bolts / hex socket set screws.JIS Standard Equivalent Product

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Standard Type Single Product/Set Classification Set Product
Set Content(Book) 10 pcs./set

Si trova sulla pagina di Set chiavi a brugola, set da 10 pezzi, il codice articolo è il seguente: 4977292265782.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4977292265782.

Tipologia prodotto

Codice componente
4977292265768
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension
(mm)
Width across flat dimension
(Inch)
Product Weight
(g)
Set Content Type Material Application Function 1 Notes 1 Notes 2 Notes 3 Specification 1

10.84 €

5 giorni 1.5 ~ 10-3001.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6、8、10Metric TypeSpecial Alloy SteelTightening and loosening work for hex socket bolts / hex socket set screws.A ring type with excellent portability.Do not use if damage such as cracking, chipping, or distortion is evident. Use a size suitable for hex socket head bolts and screws.Do not apply more torque than necessary by adding a pipe, etc. Do not use it like a hammer.Do not use for any applications other than for hex socket bolts / hex socket set screws.JIS Standard Equivalent Product

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico