• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set chiavi a brugola, set da 10 pezzi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4977292266086

Codice componente
4977292266086
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension
(mm)
Width across flat dimension
(Inch)
Product Weight
(g)
Set Content Type Material Application Function 1 Notes 1 Notes 2 Notes 3

8.35 €

3 giorni -1/4 / 1/8 / 1/16 / 3/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32-1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8Inch type-Tightening and loosening work for hex socket bolts / hex socket set screws.Comes with a holder, which makes it convenient for storing and carrying.Use the bolts/screws that match the size. For bolts/screws, insert completely down to the base.Do not hit with a hammer, etc. for added impact. Do not apply more torque than required.Do not use if damage such as cracking, chipping, abrasion, or distortion is evident. Use only for intended purpose.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Standard Type Single Product/Set Classification Set Product
Set Content(Book) 10 pcs./set

Si trova sulla pagina di Set chiavi a brugola, set da 10 pezzi, il codice articolo è il seguente: 4977292266086.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4977292266086.

Tipologia prodotto

Codice componente
4977292266062
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension
(mm)
Width across flat dimension
(Inch)
Product Weight
(g)
Set Content Type Material Application Function 1 Notes 1 Notes 2 Notes 3

13.26 €

3 giorni 1.5 ~ 10-3001.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6、8、10Metric TypeChrome Vanadium SteelTightening and loosening work for hex socket bolts / hex socket set screws.Comes with a holder, which makes it convenient for storing and carrying.Use the bolts/screws that match the size. For bolts/screws, insert completely down to the base.Do not hit with a hammer, etc. for added impact. Do not apply more torque than required.Do not use if damage such as cracking, chipping, abrasion, or distortion is evident. Use only for intended purpose.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico