Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SM-100JIS |
SM-150JIS |
SM-200JIS |
SM-250JIS |
SM-300JIS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Maximum Opening (mm) | Product Width (mm) | Product Height (mm) | Product Depth (mm) | Product Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | 30 | 105 | 10 | 40 | |
11.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 45 | 157 | 10 | 120 | |
13.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 24 | 55 | 205 | 13 | 24 | |
20.35 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 29 | 70 | 258 | 15 | 400 | |
29.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 34 | 78 | 300 | 17 | 640 |
Loading...
Material | Chrome Vanadium Steel | Application | For hexagon bolt/nut tightening and loosening work. | Function 1 | Comes with scales convenient for checking size of bolts and nuts. |
---|---|---|---|---|---|
Function 2 | Beautiful character display using embossing forging. | Notes 1 | Do not use the tool for purpose other than those for which it is intended. Do not use any tool that is cracked, chipped, worn, distorted or showing signs of abnormality. | Notes 2 | Do not work in an unnatural posture. Do not make modifications. |
Configura
Proprietà di base
Maximum Opening(mm)
Product Width(mm)
Product Height(mm)
Product Depth(mm)
Product Weight(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali