Codice articolo del costruttore: SLBT09SL
Marca: SK 11
Prezzo: 27.39 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SLBT09SL
Type (Shape) | Chiave a L | Single Product/Set Classification | Set prodotto | Number Contained In A Packet | 9 pcs./set |
---|---|---|---|---|---|
Material | Special Alloy Steel | Application | For tightening and releasing of T type Torx screws. | Function 1 | Ball point shape allows insertion into torque socket at an angle, even in narrow places and places with obstacles. |
Function 2 | The shorter end has a hole suitable for tamper-proof Torx screws. | Function 3 | Instantly fits to the torx socket. | Set Contents Accessories | T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。 |
Notes 1 | Use the bolts/screws that match the size. | Notes 2 | To use for bolts/screws, insert completely down to the base. | Notes 3 | Do not hit with a hammer, etc. for added impact. |
Specification 1 | Chrome Plated Processing | Specification 2 | Semi-Long Type |
Si trova sulla pagina di Chiave Torx BP S, il codice articolo è il seguente: SLBT09SL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SLBT09SL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali