Codice articolo del costruttore: S3D-22
Marca: SK 11
Prezzo: 6.13 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S3D-22
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 22 | Drive Pin (If Using Electric Drill, Shaft Dimensions) (Inch) | 3/8 |
Target screw | Hex Bolt, Nut |
Si trova sulla pagina di Bussola profonda, angolo di inserimento 9,5 mm, il codice articolo è il seguente: S3D-22.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S3D-22.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali