Chiave dinamometrica digitale SDT3-060

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SDT3-060

Codice componente
SDT3-060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

153.13 €

12 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo digitale Torque adjustment range(N·m) 3~60 Insertion Angle(mm) 9.5
Product Width(mm) 48 Product Height(mm) 225 Product Depth(mm) 40
Product Weight(g) 480 Number of Ratchet Gears(Threaded) 52 Main body: option Main Body
Measurement accuracy Right thread ±3% / left thread ±4% Operating Mode Peak Hold Mode, Track Mode Power Supply Two triple A batteries
Material: Head Chrome Molybdenum Steel Material Main Body ABS Resin Grip material ABS Resin / TPR Resin
Application Measuring torque value of bolts and nuts (M6-M12). Function 1 A buzzer and LED light will provide notification when the set torque level is reached. Function 2 Measurement is possible in both right and left thread directions.
Function 3 The settings torque value and measured torque value can be converted to other units. Function 4 Equipped with an auto stop function that automatically turns off the power when not operated for approximately 2 minutes. Set Contents Accessories AAA Batteries x 2 / Battery Cover Driver / Hard Case.

Si trova sulla pagina di Chiave dinamometrica digitale SDT3-060, il codice articolo è il seguente: SDT3-060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SDT3-060.

Supporto tecnico