• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set cacciaviti, set da 4 pezzi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ED-50

Codice componente
ED-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Function 1 Function 2 Function 3 Function 4 Material 1 Set Contents Accessories Notes 1 Notes 2

7.80 €

5 giorni A convenient four-piece screwdriver set for screw tightening work around the home.A set convenient for its portability.Can be used for regular screws.With a magnet that prevents the screws from falling.T type handle is included for eye bolt rotation.Shaft: Carbon Tool Steel-6mm・+No.0・+No.1・+No.2A non-insulated tool. Do not use the product for items energized with an electric current. You may get an electric shock.Pay careful attention when using and use a screwdriver that fits the size of the screw.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+)/Flathead(-) Tip size / Phillips (+) No.0 / No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6
Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Round Magnet Available
Shaft through NA Bolster NA Grip Type Resin
Number Contained In A Packet 4 pcs./set

Si trova sulla pagina di Set cacciaviti, set da 4 pezzi, il codice articolo è il seguente: ED-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ED-50.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico