Codice articolo del costruttore: ERD-4
Marca: E VALUE
Prezzo: 11.55 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ERD-4
Standard punta | Phillips (+)/Testa piatta (-) | Misura punta/Phillips (+) | N. 1 / N. 2 / N. 3 | Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Classificazione singolo prodotto/set | Set prodotto | Magnete | N/A | Tipo antiscivolo | Resina |
Numero contenuto in una confezione | Accessory tool bit number: Set of 4 | Applicazioni | For tightening screws. | Funzione 1 | The soft grip is now easier to hold. |
Funzione 2 | Bits can be stored in the main body. | Funzione 3 | Can use a commercial 6.35 mm width across flats hex bit. | Materiale 1 | Main Body/Bit: Chrome Vanadium Steel |
Materiale 2 | Handle: PP+TPR Resin | Accessori e contenuto del kit | +No.1・+No.2・+No.3・-6mm | Note 1 | Do not use on live electrical equipment. Select a unit that matches the size of the screw. |
Note 2 | Do not use for unintended applications. | Larghezza prodotto(mm) | 30 | Altezza prodotto(mm) | 120 |
Profondità prodotto(mm) | 30 | Peso prodotto(g) | 120 | Supplemento 1 | Rotation changeover switch |
Si trova sulla pagina di Cacciavite a cricchetto morbido G, il codice articolo è il seguente: ERD-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ERD-4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali