Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cacciavite di precisione ottica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EPS-700

Codice componente
EPS-700
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Function 1 Function 2 Function 3 Set Contents Accessories Notes 1 Notes 2 Supplement 1 Supplement 2

2.89 €

4 giorni For adjusting eyewear parts and fine screws of precision instruments.Three parts can be connected to one, allowing for compact storage.Designed as a key holder that is convenient to carry around.Can also turn nuts on rimless glasses.+No. 00, -1.6 mm, Nut Socket 2.5 mm, Nut Socket 2.2 mm(12 sided polygon 2.2 to 2.5 mm)Do not use on live electrical equipment. Select a unit that matches the size of the screw.Please wear safety glasses when working. Please do not us for purposes other than that for which the product is intended.With Key HolderStores 3 connected

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Combinazione Tip size / Phillips (+) N. 00 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 1.6
Single Product/Set Classification Set prodotto Shaft type Tipo rotondo Magnet N/A
Grip Type Acciaio inox Number Contained In A Packet 4in1

Si trova sulla pagina di Cacciavite di precisione ottica, il codice articolo è il seguente: EPS-700.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EPS-700.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico