Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Set cacciaviti di precisione ED-20

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ED-20

Codice componente
ED-20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Set Contents Accessories Product Weight
(g)

3.26 €

Stesso giorno

Stock

-1.0mm・-1.2mm・-1.6mm・+No.00・+No.0・+No.1100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+)/Testa piatta (-) Tip size / Phillips (+) N. 00 / N. 0 / N. 1 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 1 / 1.2 / 1.6
Single Product/Set Classification Set prodotto Shaft type Tipo rotondo Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Acciaio inox
Number Contained In A Packet 6 pcs./set

Si trova sulla pagina di Set cacciaviti di precisione ED-20, il codice articolo è il seguente: ED-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ED-20.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico