Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cacciavite di precisione per viti speciali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EPS-720

Codice componente
EPS-720
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Function 1 Set Contents Accessories Notes 1 Notes 2 Notes 3 Supplement 1

5.49 €

4 giorni For special screws found in cell phones, game devices, computers, etc.Three parts can be connected to one, allowing for compact storage.Y model 2.6 mm, penta 1.4 mm, penta 1.8 mm, hex model with holes 1.9 mmDo not use on live electrical equipment. Select a unit that matches the size of the screw.Please wear safety glasses when working. Please do not modify precision instruments such as mobile phones, game consoles, or PCs.Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.Connecting Storage

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Altro Single Product/Set Classification Set prodotto Shaft type Tipo rotondo
Magnet N/A Grip Type Acciaio inox Number Contained In A Packet 3in1

Si trova sulla pagina di Cacciavite di precisione per viti speciali, il codice articolo è il seguente: EPS-720.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EPS-720.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico