Giravite Clear Line

Giravite Clear Line
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • Non utilizzare su apparecchiature elettriche sotto tensione. Non colpire con un martello, ecc. per aumentare l'impatto. Si prega di utilizzare un prodotto che corrisponda alla dimensione delle viti. Non applicare una coppia superiore a quella richiesta. Non utilizzarlo per scopi diversi e per le applicazioni previste.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4.97729E+12
4977292242219
4977292242318
4977292242356
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip size / Phillips (+) Shaft length L (mm) Product Width
(mm)
Product Height
(mm)
Product Depth
(mm)
Product Weight
(g)
Shaft Diameter
(mm)
Grip diameter
(mm)
Function 2

2.04 €

1.63 €

1 Stesso giorno

Stock

N. 01001415014153.214The handle end is concave for easy fingertip pushing.

3.52 €

1 Disponibile 5 giorni N. 0751412514133.214The handle end is concave for easy fingertip pushing.

11.27 €

3.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

N. 2100252002572625-

10.10 €

1 Disponibile 5 giorni N. 31502826528136828.5-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+) Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo rotondo
Magnet Disponibile Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Resina Shaft Full body hardened Material Shaft: Chrome Vanadium Steel / Handle: Acetate Resin

Supporto tecnico