Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SFT6M100
Tip standards | Testa piatta (-) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 6 | Shaft length L (mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Shaft type | Tipo rotondo | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Gomma |
Product Width(mm) | 41 | Product Height(mm) | 200 | Product Depth(mm) | 105 |
Product Weight(g) | 39 | Application | For tightening and loosening screw in high places. | Function 1 | Lower back belt drop prevention wire included. Ball grip is used to securely transfers power. |
Function 2 | Because of the 360° freely turning section of the shaft, it turns quickly. |
Si trova sulla pagina di Set di cacciaviti a rotazione flessibile, il codice articolo è il seguente: SFT6M100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SFT6M100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali