• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giravite a cricchetto telescopico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SED-230

Codice componente
SED-230
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Set Contents Accessories Application Function 1 Function 2 Notes 1 Notes 2

17.09 €

5 giorni Accessory Tool Bits: 25 mm single-headed bit (+No.1, No.2, No.3, -6 mm) / hexagonal (2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm) / Torx (T10, T15, T20)For the maintenance of automobiles and motorcycles and an always ready tool for the home and office.The telescopic holder can be adjusted steplessly to an axial length of 80 to 150 mm.It exerts power in work in deep places. It is convenient for storage and carrying since the bit set is built-in to the main unit.Do not use on live electrical equipment. Select a unit that matches the size of the screw.Do not hit with a hammer, etc. for added impact. Do not use other than for original purpose or application.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.1 / No.2 / No.3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6
Shaft length L (mm) 80~150 Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Round
Magnet NA Grip Type Resin (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 4 / 5 / 6 / 3 / 2.5

Si trova sulla pagina di Giravite a cricchetto telescopico, il codice articolo è il seguente: SED-230.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SED-230.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico