Pinza bloccante tipo U

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ERU-250

Codice componente
ERU-250
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Function 1 Notes 1 Notes 2 Notes 3 Product Width
(mm)
Product Height
(mm)
Product Depth
(mm)
Product Weight
(g)
Supplement 1

19.09 €

5 giorni For sheet metal and welding workIdeal for Steel FixingDo not use it for anything other than the intended purpose.Do not use it as a lifting tool. Do not connect the scaffolding and similar, do not use it instead of a foothold or attach it to things.Be careful not to pinch your hand when using the handle or unlocking the lock with the unlock lever.7527075800Pocket Depth : 80 mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) Approx. 250
Port opening(mm) 60 Main body: option Main Body

Si trova sulla pagina di Pinza bloccante tipo U, il codice articolo è il seguente: ERU-250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ERU-250.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico