Pinza lunga in acciaio inossidabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EMH-14

Codice componente
EMH-14
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hardness Application Function 1 Function 2 Function 3 Function 4 Material 1 Notes 1 Notes 2 Notes 3 Product Width
(mm)
Product Height
(mm)
Product Depth
(mm)
Product Weight
(g)

10.91 €

5 giorni HRC42~43Hobbies, precision work, etc.A rust-resistant and material-friendly toolWith soft grip which is gentle on the handsWith the included spring, they can easily be operated continuously.With no etching for the tip component, will not damage the materials.Stainless steel (SUS410)Do not use for unintended applications. Do not use beyond its capabilities.Be sure to wear protective eyewear. Do not use it for objects in which electric currents flow, as there is a risk of electric shock.Please wipe with oil and maintain after use. Risk of rusting.531451470

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 135
Main body: option Main Body

Si trova sulla pagina di Pinza lunga in acciaio inossidabile, il codice articolo è il seguente: EMH-14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EMH-14.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico