Pinza bloccante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ERP-175

Codice componente
ERP-175
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.93 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Size(mm) 175
Main body: option Main Body Application Removing slippery bolt nuts and fixing them into place as clamps Function 1 Jaws allow target objects to be fixed securely
Function 2 Ideal for removal of rusty and slipping screws Material 1 Head Section: Chrome Vanadium Steel Material 2 Handle: Carbon Tool Steel
Notes 1 Do not use it as a lifting tool. Do not use for scaffolding connection, etc. Notes 2 Be careful not to pinch your hand when using the handle or unlocking the lock with the unlock lever. Notes 3 Do not use it for anything other than the intended purpose.
Product Width(mm) 60 Product Height(mm) 187 Product Depth(mm) 15
Product Weight(g) 380

Si trova sulla pagina di Pinza bloccante, il codice articolo è il seguente: ERP-175.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ERP-175.

Supporto tecnico