Pinza bloccante lunga N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ERP-150L

Codice componente
ERP-150L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.73 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Size(mm) 150
Main body: option Main Body Application Gripping, Turning, Fixing Function 1 Gripper is slim, good for usage in tight spaces.
Function 2 Use as pliers to grasp, turn, etc. Function 3 It can be strongly fixed as a clamp for metalworking Material 1 Head Section: Chrome Vanadium Steel
Material 2 Handle: Carbon Tool Steel Notes 1 Do not use it as a lifting tool. Do not use for scaffolding connection, etc. Notes 2 Be careful not to pinch your hand when using the handle or unlocking the lock with the unlock lever.
Notes 3 Do not use it for anything other than the intended purpose. Product Width(mm) 45 Product Height(mm) 167
Product Depth(mm) 15 Product Weight(g) 180

Si trova sulla pagina di Pinza bloccante lunga N, il codice articolo è il seguente: ERP-150L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ERP-150L.

Supporto tecnico