Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Pinza per installazione e rimozione di anelli elastici SEP-5/SEP-8

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SEP-8

Codice componente
SEP-8
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Function 1 Function 2 Material Notes 1 Notes 2

19.71 €

Disponibile 4 giorni E ring installation and removal work.Can be used for work such as E ring installation and removal.Can be used for the ring size of 6-8 mm.Special Carbon SteelSince the grip part is non-insulated, be sure to turn off the electric power when used for work on electric appliances.Do not cut anything except soft iron / nylon because the blade is extremely sharp.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze (Tipo a innesco) Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.8 Compatible Ring Size(mm) D6~8 Width(mm) 55
Height(mm) 160 Depth(mm) 10 Weight(g) 140
Main body: option Main Body

Si trova sulla pagina di Pinza per installazione e rimozione di anelli elastici SEP-5/SEP-8, il codice articolo è il seguente: SEP-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SEP-8.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico