Codice articolo del costruttore: R-150F
Marca: SK 11
Prezzo: 14.86 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R-150F
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze a becco lungo | Overall Length(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.5 | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2.6 | Width(mm) | 58 |
Height(mm) | 163 | Depth(mm) | 15 | Hardness(HRC) | 57~61 |
Main body: option | Main Body | Application | Assembly and wiring work of precision equipment. | Function 1 | Pliers adapted for a wide range of applications such as cutting, pinching and bending. |
Function 2 | It uses an original grip that fits the hand well and is excellent in workability. | Material | Special Steel | Specification 1 | Heat treatment / no oxidative quenching / cutting edge induction hardened. |
Features | Superior tip precision. |
Si trova sulla pagina di Pinza a becchi lunghi FG, il codice articolo è il seguente: R-150F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R-150F.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali