• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinza universale a becchi lunghi FG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R-150BF

Codice componente
R-150BF
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Function 1 Function 2 Function 3 Material Specification 1

13.46 €

3 giorni Cutting, pinching, caulking, etc.It can be used for many purposes, such as cutting, pinching and caulking.Convenient for wiring, bending and cutting operations in narrow spaces.It uses an original grip that fits the hand well and is excellent in workability.Special SteelHeat Treatment / No Oxidative Quenching / Cutting Edge Induction Hardened

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Longnose pliers Overall Length(mm) 150
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.5 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6 Width(mm) 55
Height(mm) 160 Depth(mm) 15 Hardness(HRC) 57~61
Main body: option Main Body

Si trova sulla pagina di Pinza universale a becchi lunghi FG, il codice articolo è il seguente: R-150BF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R-150BF.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico