• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinza per anelli di ritegno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SCP-170KC

Codice componente
SCP-170KC
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Function 1 Function 2 Notes 1 Specification 1 Specification 2

17.33 €

3 giorni Snap Ring installation / removal.Plier tip claw has a reverse taper for work without dropping rings.Replaceable jaw type.Do not use anything that has an electric current flowing through it. It may cause electric shock.With Hole Claw (Straight Type 1.5)Separately Sold Spare Claw: Straight Type 1.5, Straight Type 2.0, Curved Type 1.5, Curved Type 2.0, Flat Type

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Retaining Ring Pliers Shaft/hole For Hole
Width(mm) 70 Height(mm) 175 Depth(mm) 12
Weight(g) 200 Main body: option Main Body

Si trova sulla pagina di Pinza per anelli di ritegno, il codice articolo è il seguente: SCP-170KC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SCP-170KC.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico