• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinza di potenza 175 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-175H

Codice componente
P-175H
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Function 1 Function 2 Function 3 Function 4 Material Notes 1 Notes 2 Notes 3

16.72 €

3 giorni Automobile Maintenance and Machinery Repair.Easy to use sharp, lightweight pliers.USA, ANSI standard compliant (equivalent to Japanese JIS), has excellent quality.The grip was developed based on an ergonomic design which fits perfectly in hands and is shock absorbent.It cuts the power required by about 30% labor (company comparison) using the principle of leverage, allowing easy cutting.Special tool steelNever use for cutting items conducting electricity. There is a risk of electric shock.Do not use it for anything other than the intended purpose.Do not use exceeding capacity.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Longnose pliers Overall Length(mm) 175
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 3 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 3.5 Width(mm) 65
Height(mm) 200 Depth(mm) 23 Hardness(HRC) 59~63
Main body: option Main Body

Si trova sulla pagina di Pinza di potenza 175 mm, il codice articolo è il seguente: P-175H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-175H.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico