• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Martello per chiodi con manico a tubo H

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

230G

Codice componente
230G
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material 1 Specification 1 Application Function 1 Notes 1 Notes 2 Notes 3 Product Weight
(g)

12.16 €

3 giorni Pipe HandleRubber gripHammering work.It has a durable pipe handle.Do not use for unintended applications.Do not use if there are any issues such as cracks or any rattling can be heard from the head or handle.Secure the safety of the surroundings before beginning work.420

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Claw Hammer Head (diameter)(mm) 27 Head (length)(mm) 102
Overall Length(mm) 267 Handle material Other

Si trova sulla pagina di Martello per chiodi con manico a tubo H, il codice articolo è il seguente: 230G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 230G.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico