• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Martello antiurto con manico P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4977292132299

Codice componente
4977292132299
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Function 1 Function 2

36.01 €

5 giorni Can be used for impacting precision equipment and painted parts etc.Optimal for work in which you do not want to scratch the surfaces you are working on such as surfaces of precision equipment and coated parts.Does not spark even if it is used on metals, so it is safe to keep in fire prohibited places.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Shockless hammer Head Weight 1LBS

Si trova sulla pagina di Martello antiurto con manico P, il codice articolo è il seguente: 4977292132299.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4977292132299.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico