Codice articolo del costruttore: EMT-20C
Marca: E VALUE
Prezzo: 17.97 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EMT-20C
Tool set and tool box only | Tool Set | Tool set type | Tipo portatile ad apertura singola | Set Content(Point) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Application | Maintenance work around the home and office, etc. | Function 1 | The ratchet mechanism makes it unnecessary to re-grip the handle, making continuous operation easy. | Function 2 | T handle allows strong tightening. |
Set Content 1 | Plastic Case Included | Set Content 2 | T type ratchet driver/precision driver (+00/-2)/hexagonal wrench (1.5/2/2.5/3/4/5/6)/6.35 mm socket (7/8/9/10)/25 mm bit (+1/+2/+3/-4/-6)/adapter for socket. | Notes 1 | Use tools for their correct purposes and with the correct methods. Erroneous use can lead to tool damage or injury. Do not use the product on anything with live electricity. |
Notes 2 | Do not use as a hammer replacement or hit with a hammer. Do not use tools that have visible cracks, chips, abrasions, malformations, etc. | Notes 3 | Please use a product that matches the screws, bolts, and nuts sizes. Please do not use it as a hammer or hit it with a hammer. |
Si trova sulla pagina di Set DV a cricchetto, tipo T, il codice articolo è il seguente: EMT-20C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EMT-20C.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali