Codice articolo del costruttore: ETS-12WR
Marca: E VALUE
Prezzo: 24.81 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ETS-12WR
Tool set and tool box only | Tool Set | Tool set type | Parte | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 225×100×42 |
---|---|---|---|---|---|
Set Content(Point) | 12 | Mass(g) | 360 | Application | For wristwatch band length adjustment, band replacement, battery replacement work. |
Function 1 | Tool kit for wristwatch band length adjustment, band replacement, battery replacement work. | Set Content 1 | Pin Removal Device Push Out Pin 0.8 mm Replaceable Push Out Pin 0.8 mm Pin Removal Bar (0.8·0.9·1.0 mm) | Set Content 2 | Spring rod removal, knife-style back cover opener, 2-point support-style back cover opener |
Set Content 3 | Precision screwdriver (+ 00 -1.2 -1.8 mm), Longnose pliers 125 mm, Mini hammer | Notes 1 | May not be compatible with some watches depending on the type and construction. | Notes 2 | After the back of the waterproof watch is opened and closed, the waterproof function may be impaired. |
Notes 3 | Please check/inspect thoroughly before working. | Product Type | Tool only |
Si trova sulla pagina di Set attrezzi per riparazione orologi, il codice articolo è il seguente: ETS-12WR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ETS-12WR.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali