Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EST-820R
Codice componente |
---|
EST-820R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Set Content 1 | Set Content 2 | Set Content 3 | Set Content 4 | Set Content 5 | Set Content 6 | Set Content 7 | Set Content 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.05 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6.35 mm Insertion Angle Socket (4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm), Toolbox | 9.5 mm Insertion Angle Socket (10/11/12/13/14/15/17/19/21/22/24 mm) | 9.5 mm Insertion Angle Deep Socket (8/10/12/13/14/17/19 mm) | 150 mm Nipper, Bit Screwdriver, 200 mm Monkey Wrench, Concave 9.5 mm x Convex 6.35 mm Socket Adapter | Combination wrench (8/10/12/13/14/17/19 mm), needle nose pliers 150 mm | 9.5 mm Insertion Angle (ratchet handle / slide ratchet handle / extension bar (75/150 mm) / universal joint / bit adapter) | Screwdriver (Phillips (+1 x 75 mm, +2 x 100 mm, +3 x 150 mm), flathead (-5 x 75 mm, -6 x 100 mm)), hex bar wrench set (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6) | 25 mm bits (Phillips (+0/+1/+2/+3)/Torx (10/15/20/25/27/30/40)/flat (-4/-5.5/-7)/hex (2.5/3/4/5/6)/socket adapter)/combination pliers 200 mm |
Loading...
Tool set and tool box only | Tool Set | Tool set type | Tipo a cassettiera | Set Content(Point) | 82 |
---|
Si trova sulla pagina di Set attrezzi manuali per manutenzione, il codice articolo è il seguente: EST-820R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EST-820R.
HOZAN
Prezzo standard 39.89 €
Giorni spedizione: 4 giorni
KTC(KYOTO TOOL)
Prezzo standard 27.28 €
Giorni spedizione: 5 giorni
HOZAN
Prezzo standard 5.10 €
Giorni spedizione: 6 giorni
HOZAN
Prezzo standard 31.02 €
Giorni spedizione: 4 giorni
HOZAN
Prezzo standard 6.88 €
Giorni spedizione: 4 giorni
HOZAN
Prezzo standard 25.50 €
Giorni spedizione: 4 giorni
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.