• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto cardanico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SUJ-3S

Codice componente
SUJ-3S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Function 1 Function 2 Specifications Material

16.08 €

3 giorni The universal joint works in complicated places where the task cannot be done in a straight manner.Be able to work from any diagonal angle thanks to its omnidirectional 2-axis oscillation.By installing it between the socket and the handle, it is possible to work even in difficult places where it is impossible to work straight.Socket Holder Included/Clip Color: RedChrome Vanadium Steel

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adapter Socket Bit Insertion Angle(mm) 9.5 / 6.35 / 127 Width(mm) 85
Height(mm) 110 Depth(mm) 28 Weight(g) 260

Si trova sulla pagina di Giunto cardanico, il codice articolo è il seguente: SUJ-3S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUJ-3S.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico