Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4977292348553 |
4977292348591 |
4977292348607 |
4977292348614 |
4977292348621 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Opposite side dimensions (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Depth (mm) | Weight (g) | Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 21 | 74 | 25 | 25 | 10 | 21mm | |
8.79 € | 1 | 6 giorni | 8 | 75 | 10 | 10 | 40 | 8mm | ||
6.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 75 | 18 | 18 | 60 | 12mm | |
6.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 75 | 20 | 20 | 60 | 14mm | |
7.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 19 | 75 | 25 | 25 | 100 | 19mm |
Loading...
Product Type | Inserto a brugola (Avvitatore elettrico) | Application | For tightening and removal of bolts/nuts. | Function 1 | A short socket that does not damage bolt/nut corners and causes minimal center runout. |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter | 6.35 mm hexagonal shaft | Compatible Model | Electric Drill, Impact Screwdriver | Notes 1 | Please do not use an impact wrench (including air). |
Configura
Proprietà di base
Opposite side dimensions(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Depth(mm)
Weight(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali