Trattenimento magnetico SMK-100

Trattenimento magnetico SMK-100
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • Non avvicinarlo mai ad apparecchiature di precisione, orologi, bussole direzionali, ecc., che sono influenzati negativamente dai campi magnetici. Non utilizzare per scopi diversi dall'assorbimento di metalli. Gli oggetti attratti potrebbero cadere a causa delle vibrazioni, ecc. Quando si lavora in luoghi elevati, fissarli con attenzione, controllare la superficie di caduta e confermare la sicurezza.
  • La forza dell'attacco varierà notevolmente a seconda dell'area di contatto con l'oggetto, del peso dell'oggetto, dello spessore e dello spessore di eventuali rivestimenti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SMK-100

Codice componente
SMK-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.77 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Adsorption Power Approximately 4.5 kgf (M8 Nut Adhesion Amount: Approximately 750 g) Product Width(mm) 100 Product Height(mm) 180
Product Depth(mm) 100 Mass(g) 600

Si trova sulla pagina di Trattenimento magnetico SMK-100, il codice articolo è il seguente: SMK-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SMK-100.

Supporto tecnico