Scopa magnetica

Scopa magnetica
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • Non avvicinarlo mai ad apparecchiature di precisione, orologi, bussole direzionali, ecc., che sono influenzati negativamente dai campi magnetici. Non utilizzare per scopi diversi dall'assorbimento di metalli. Gli oggetti attratti potrebbero cadere a causa delle vibrazioni, ecc. Quando si lavora in luoghi elevati, fissarli con attenzione, controllare la superficie di caduta e confermare la sicurezza. La forza dell'attacco varierà notevolmente a seconda dell'area di contatto con l'oggetto, del peso dell'oggetto, dello spessore e dello spessore di eventuali rivestimenti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SMK-380
SMK-380R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Adsorption Power Product Width
(mm)
Product Height
(mm)
Mass
(g)
Function 1 Function 2

51.98 €

1 Disponibile 8 giorni Approximately 5.0 kgf (M8 Nut Adhesion Amount: Approximately 550 g)3706401060The casters allow for iron scraps to be easily picked up over a wide area.Ideal for removing iron scraps from mats that cannot be swept with a broom.

96.42 €

1 Disponibile 6 giorni Approximately 6.0 kgf (M8 Nut Adhesion Amount: Approximately 650 g)3807151380It has a release mechanism for safe collection.Comes with a quick-release mechanism that releases adsorbate when the lever is pulled.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Depth(mm) 95

Supporto tecnico