Trattenimento a magnete lungo

Trattenimento a magnete lungo
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • Non avvicinarlo mai ad apparecchiature di precisione, orologi, bussole direzionali, ecc., che sono influenzati negativamente dai campi magnetici. Gli oggetti attratti potrebbero cadere a causa delle vibrazioni, ecc. Quando si lavora in luoghi elevati, fissarli con attenzione, controllare la superficie di caduta e confermare la sicurezza.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SMK-100L

Codice componente
SMK-100L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.78 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Adsorption Power Approx. 4.0 kgf (amount absorbed by M8 nut: approx. 700 g) Product Width(mm) 680 Product Height(mm) 930
Product Depth(mm) 93 Mass(g) 580

Si trova sulla pagina di Trattenimento a magnete lungo, il codice articolo è il seguente: SMK-100L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SMK-100L.

Supporto tecnico