Tagliatubi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EPC-50

Codice componente
EPC-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

44.76 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliatubi Cutting Capacity (mm) 16~50 Compatible Replacement Blades Replacement Blade for EPC-50 (4977292222495)
Application Cutting copper / brass / PVC / iron piping. Function 1 Steel pipe in vinyl housing and simple pipe can be cut. Function 2 Comes with a chamfering cutter.
Notes When cutting a large or hard material such as a single pipe, fixate the object securely with a pipe vise, etc. Product Width(mm) 120 Product Height(mm) 230
Product Depth(mm) 35 Product Weight(g) 620

Si trova sulla pagina di Tagliatubi, il codice articolo è il seguente: EPC-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EPC-50.

Supporto tecnico