Tronchesino per plastica FG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N-125PF
N-150PF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Cutting Performance
(mm)
Product Width
(mm)
Product Height
(mm)
Product Depth
(mm)

14.71 €

1 Disponibile 9 giorni 125Resin Diameter 3.0591258

16.99 €

1 Disponibile 5 giorni 150Resin Diameter 5.05715015

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Hardness (Blade)(HRC) 56~60 Heat Treatment No oxidizing quenching, cutting edge induction hardening Material 1 Special Steel
Application Cutting of soft resin (plastic), etc. Function 1 It uses an original grip that fits the hand well and has excellent sharpness.

Supporto tecnico