Micro salvietta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

58072

Codice componente
58072
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

7.49 €

1 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Panno riciclato Cloth material Poliestere, Nylon Shape Foglio
Fabric Nuovi prodotti Type A secco Size(cm) 40 x 40
Material Details Polyester 80 %, nylon 20 % JAN Code 4979404240328 Features 1 Towel type great at absorbing water and oil
Features 2 The ultra-fine fibers can catch the dirt that could not be removed by the conventional dusters by scraping out the uneven surface. Features 3 Each ultra-fine split of fibers is extremely thin and the edge is sharp, so it is environmentally friendly and can wipe off oily water or any other dirt without detergent. Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Micro salvietta, il codice articolo è il seguente: 58072.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 58072.

Supporto tecnico