• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spazzaneve

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

28036

Codice componente
28036
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Rubber Material Handle material Head material Features 1 Amount Of Content

67.29 €

Disponibile 8 giorni ElastomerPP Coated Steel PipeABSSince one side is rubberized, it can be used to remove snow from the roof of a carport without causing damage. It is convenient for removing the snow that hangs over eaves or is piled up on the carport.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type 1 Deck Brush Product Type 2 Main Body Longest(cm) 470
Shortest(cm) 180 Width(cm) 240 JAN Code 4979404232408
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Spazzaneve, il codice articolo è il seguente: 28036.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 28036.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico