• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raschiatore di brina FS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

28070

Codice componente
28070
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Features 1 Amount Of Content

6.69 €

8 giorni NylonBecause it is thin, it can be stored in the side pocket of a door, etc. It contours snugly to the curved glass surface and ensures clean defrosting.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type 1 Dry Wiper Product Type 2 Main Body Size(mm) 155×130×10
JAN Code 4979404231838 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Raschiatore di brina FS, il codice articolo è il seguente: 28070.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 28070.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico