• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spazzola per strofinare Punch

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

14025

Codice componente
14025
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Features Amount Of Content

4.42 €

8 giorni Non-woven nylon fabric with abrasivesTo remove stubborn dirt and scorch marks.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nylon Scrubber Vertical(mm) 100 Thickness(mm) 30
Horizontal(mm) 70 Color Green Size(mm) 100×70×30
JAN Code 4979404312902 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Spazzola per strofinare Punch, il codice articolo è il seguente: 14025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 14025.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico